??
CAD-Modellauswahl
K0632.003410
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0632 - Arretierbolzen Edelstahl
Stückliste
K0632.003410
BESTKIPP
Bestellnummer
K0632.003410
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
SS
Stahlschlüssel
1.4034
PILZGRIFF
Pilzgriff
-
ARRETIERSTIFT
Arretierstift
gehärtet
FORM
Form
C
AUSF
Ausführung
mit Rastnut, ohne Kontermutter
POS
Position
mm
GR
Größe
4
D
Durchmesser
10 mm
D1
Gewinde
M 20 x 1,5
D2
Durchmesser
33 mm
L
Länge
0.0 mm
L1
Länge
28 mm
L2
Länge
12 mm
L3
Länge
25 mm
L4
Länge
74.0 mm
H
Höhe
10.0 mm
SW1
Schlüsselweite
22 mm
SW2
Schlüsselweite
0
F
Fase 30°
2.8 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
15.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
34 N
GEW
Gewicht ca.
0.1839 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010066
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions